Descrizione generale
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Specifiche chiave
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Altezza | 33 in 837 mm |
| Larghezza | 61 in 1550 mm |
| Peso | 535.7 lb 243 kg |
| Lunghezza | 16.9 in 428 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco largo ISO Attacco largo ISO |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro