1.830 mm (72")

1.830 mm (72") Forche per edilizia

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Altezza
44.5 in
1130 mm
Larghezza
111.5 in
2833 mm
Larghezza rebbio
7 in
178 mm

Caratteristiche tecniche di 1.830 mm (72")

Altezza 44.5 in 1130 mm
Larghezza 111.5 in 2833 mm
Larghezza rebbio 7 in 178 mm
Spessore forca 3.5 in 89 mm
Peso combinato 3164 lb 1435 kg
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 1.830 mm (72") e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto modello

Foto modello