1.524 mm (60 in)

1.524 mm (60 in) Forche per il trasporto di tubi e pali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
100.7 in
2559 mm
Lunghezza della forca
60 in
1524 mm
Peso
3505.3 lb
1590 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Applicazione

Applicazione

Sviluppate con una struttura robusta, le forche per tubi e pali Cat® consentono il trasporto a elevate prestazioni di tubi da 76 mm (3 pollici) a 762 mm (30 pollici), con l'utilizzo dello stesso strumento.
Struttura robusta e versatile

Struttura robusta e versatile

  • Il portaforche robusto e il morsetto superiore garantiscono elevati livelli di produzione
  • L'ampio morsetto in due pezzi mantiene in posizione il tubo rispetto ai rebbi e al portaforche
  • Il morsetto è posizionabile in base al diametro dei materiali
  • È possibile trasportare contemporaneamente singoli fusti o pezzi multipli con lo stesso diametro, aumentando la produttività
Cat

Rebbi regolabili

  • La larghezza dei rebbi può essere regolata per soddisfare i requisiti delle applicazioni specifiche
  • Regolazione senza uso di attrezzi
Cilindri idraulici protetti

Cilindri idraulici protetti

Il design del morsetto superiore protegge i cilindri idraulici, evitando danni indesiderati ai cilindri e tempi di inattività imprevisti.
Cat

Pallet e altri materiali

Se occorre trasportare materiali pallettizzati, aprire interamente il morsetto e utilizzare il portaforche come una forca.

Caratteristiche tecniche di 1.524 mm (60 in)

Larghezza 100.7 in 2559 mm
Lunghezza della forca 60 in 1524 mm
Peso 3505.3 lb 1590 kg
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Impianto idraulico richiesto Terza funzione Terza funzione
Altezza portaforche - Morsetto chiuso 52 in 1321 mm
Altezza portaforche - Morsetto aperto 112.3 in 2852 mm
Spaziatura rebbi - Larghezza massima 96 in 2438 mm
Larghezza rebbio 6 in 152 mm
Spessore forca 2.5 in 64 mm
Capacità di carico 5158.8 lb 2340 kg

Scopri il confronto tra 1.524 mm (60 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1.524 mm (60 in)

Visualizza più offerte