VCE 1.750 mm (69")

Forche per pallet VCE 1.750 mm (69")

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Spessore forca
3 in
70 mm
Larghezza rebbio
8 in
200 mm
Altezza
48 in
1209 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Compatibilità totale

  • Utilizzate la pala Cat con le attrezzature che potrebbero già essere disponibili.
  • Semplificate la gestione delle attrezzature nelle flotte miste.
  • Soddisfate lo standard ISO237727:2009 per gli attacchi della pala.
Cat

Maggiore forza di strappo, prestazioni migliori

  • Nessun compromesso sulle prestazioni - questo sistema di attacco è progettato e costruito per la pala gommata Cat.
  • Il carico di ribaltamento statico è migliorato del 2% e la forza di strappo del 4% rispetto agli attacchi OEM o di terze parti.
  • Il peso e l'offset dell'attacco risultano ridotti.
Cat

Una soluzione unica e completa

  • Selezionate la soluzione OEM completa per la produttività del cantiere.
  • Un solo punto di servizio per tutto, dalla punta del dente al radiatore, dal dealer Cat locale.
  • L'attacco è supportato da una linea di benne VCE compatibili e attrezzature ottimizzate per le pale Cat.

Caratteristiche tecniche di VCE 1.750 mm (69")

Spessore forca 3 in 70 mm
Larghezza rebbio 8 in 200 mm
Altezza 48 in 1209 mm
Larghezza 79 in 2000 mm
Larghezza rebbio esterno - Distanziamento massimo 77 in 1550 mm
Peso operativo 2493 lb 1133 kg

Scopri il confronto tra VCE 1.750 mm (69") e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Modello

Visualizzazione alternativa

Modello
Visualizzazione alternativa

Verifica le offerte correnti per  VCE 1.750 mm (69")

Visualizza più offerte