1.219 mm (48 pollici)

1.219 mm (48 pollici) Rebbio per forche per pallet

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza rebbio
4,0 in
102,0 mm
Spessore forca
2,0 in
51,0 mm

Caratteristiche tecniche di 1.219 mm (48 pollici)

Larghezza rebbio 4,0 in 102,0 mm
Spessore forca 2,0 in 51,0 mm

Scopri il confronto tra 1.219 mm (48 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Immagine non disponibile

Immagine non disponibile