| Altezza | 38.4 in 975 mm |
| Larghezza | 61 in 1550 mm |
| Peso | 579.8 lb 263 kg |
| Lunghezza | 13.7 in 348 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
Specifiche chiave
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
| Altezza | 38.4 in 975 mm |
| Larghezza | 61 in 1550 mm |
| Peso | 579.8 lb 263 kg |
| Lunghezza | 13.7 in 348 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro