Descrizione generale
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Specifiche chiave
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Altezza | 39.6 in 1006 mm |
| Larghezza | 61.7 in 1566 mm |
| Peso | 1569.9 lb 712.1 kg |
| Lunghezza | 24 in 610 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco Fusion™ Attacco Fusion™ |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro