VCE 1.500 mm (59")

VCE 1.500 mm (59") Forche per pallet

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza rebbio
8 in
200 mm
Altezza
38 in
965 mm
Larghezza
79 in
2000 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Compatibilità totale

  • Utilizzate la pala Cat con le attrezzature che potrebbero già essere disponibili.
  • Semplificate la gestione delle attrezzature nelle flotte miste.
  • Soddisfate lo standard ISO237727:2009 per gli attacchi della pala.
Cat

Maggiore forza di strappo, prestazioni migliori

  • Nessun compromesso sulle prestazioni - questo sistema di attacco è progettato e costruito per la pala gommata Cat.
  • Il carico di ribaltamento statico è migliorato del 2% e la forza di strappo del 4% rispetto agli attacchi OEM o di terze parti.
  • Il peso e l'offset dell'attacco risultano ridotti.
Cat

Una soluzione unica e completa

  • Selezionate la soluzione OEM completa per la produttività del cantiere.
  • Un solo punto di servizio per tutto, dalla punta del dente al radiatore, dal dealer Cat locale.
  • L'attacco è supportato da una linea di benne VCE compatibili e attrezzature ottimizzate per le pale Cat.

Caratteristiche tecniche di VCE 1.500 mm (59")

Larghezza rebbio 8 in 200 mm
Altezza 38 in 965 mm
Larghezza 79 in 2000 mm
Larghezza rebbio esterno - Distanziamento massimo 61 in 1550 mm
Peso operativo 1815 lb 825 kg

Scopri il confronto tra VCE 1.500 mm (59") e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Modello

Visualizzazione alternativa

Modello
Visualizzazione alternativa