1.676 mm (66 pollici)

Forche universali 1.676 mm (66 pollici)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
66 in
1676 mm
Altezza
22.9 in
581 mm
Peso
436.5 lb
198 kg

Descrizione generale

Le forche universali Cat® sono progettate per movimentare un'ampia gamma di materiali in condizioni operative diverse.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Progettate per la movimentazione di materiali leggeri diversi in aziende agricole, fattorie e applicazioni di architettura paesaggistica.
Cat

Utilizzi primari

Tra gli impieghi primari rientrano la rimozione di scarti zootecnici compattati secchi, il trasporto di piccole balle, la movimentazione di materiali sfusi come paglia e fieno, la distribuzione di materiali per l'allettamento e l'aerazione del terreno.
Rebbi mobili/sostituibili

Rebbi mobili/sostituibili

Il canale del vano inferiore è preforato per accettare diverse combinazioni di rebbi con attacco imperniato.
Gradino zigrinato/Paraurti in gomma

Gradino zigrinato/Paraurti in gomma

Il gradino zigrinato saldato assicura entrata e uscita dalla cabina della macchina in sicurezza. Inoltre, un paraurti in gomma imbullonato limita l'angolo di richiamo sulle macchine a sollevamento radiale Cat più grandi.
Non adatte alla movimentazione di balle rotonde grandi

Non adatte alla movimentazione di balle rotonde grandi

NOTA: le forche universali non sono adatte ad afferrare e trasportare balle rotonde grandi.

Caratteristiche tecniche di 1.676 mm (66 pollici)

Larghezza 66 in 1676 mm
Altezza 22.9 in 581 mm
Peso 436.5 lb 198 kg
Lunghezza 36.4 in 924 mm
Lunghezza utile dei rebbi 25.1 in 637 mm
Diametro del rebbio 1.3 in 31.75 mm
Numero di rebbi 7 7
Larghezza rebbio 1.3 in 31.75 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.676 mm (66 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Forche universali su una Minipala Gommata SSL serie D

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Forche universali su una Minipala Gommata SSL serie D