1.829 mm (72 pollici)

1.829 mm (72 pollici) Forche universali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
72 in
1829 mm
Altezza
22.9 in
581 mm
Peso
485 lb
220 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Progettate per la movimentazione di materiali leggeri diversi in aziende agricole, fattorie e applicazioni di architettura paesaggistica.
Cat

Utilizzi primari

Tra gli impieghi primari rientrano la rimozione di scarti zootecnici compattati secchi, il trasporto di piccole balle, la movimentazione di materiali sfusi come paglia e fieno, la distribuzione di materiali per l'allettamento e l'aerazione del terreno.
Rebbi mobili/sostituibili

Rebbi mobili/sostituibili

Il canale del vano inferiore è preforato per accettare diverse combinazioni di rebbi con attacco imperniato.
Gradino zigrinato/Paraurti in gomma

Gradino zigrinato/Paraurti in gomma

Il gradino zigrinato saldato assicura entrata e uscita dalla cabina della macchina in sicurezza. Inoltre, un paraurti in gomma imbullonato limita l'angolo di richiamo sulle macchine a sollevamento radiale Cat più grandi.
Non adatte alla movimentazione di balle rotonde grandi

Non adatte alla movimentazione di balle rotonde grandi

NOTA: le forche universali non sono adatte ad afferrare e trasportare balle rotonde grandi.

Caratteristiche tecniche di 1.829 mm (72 pollici)

Larghezza 72 in 1829 mm
Altezza 22.9 in 581 mm
Peso 485 lb 220 kg
Lunghezza 36.4 in 924 mm
Lunghezza utile dei rebbi 25.1 in 637 mm
Diametro del rebbio 1.3 in 31.75 mm
Numero di rebbi 9 9
Larghezza rebbio 1.3 in 31.75 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.829 mm (72 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Forche universali su una Minipala Gommata SSL serie D

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Forche universali su una Minipala Gommata SSL serie D

Verifica le offerte correnti per  1.829 mm (72 pollici)

Visualizza più offerte