1220 mm (48 in)

1220 mm (48 in) Forche per blocchi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Lunghezza del rebbio
48 in
1219 mm
Larghezza rebbio
2 in
50 mm
Spessore forca
2 in
50 mm

Caratteristiche tecniche di 1220 mm (48 in)

Lunghezza del rebbio 48 in 1219 mm
Larghezza rebbio 2 in 50 mm
Spessore forca 2 in 50 mm
Peso del rebbio 75 lb 35 kg

Scopri il confronto tra 1220 mm (48 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Forche - Movimentatore telescopico

Forche - Movimentatore telescopico

Verifica le offerte correnti per  1220 mm (48 in)

Visualizza più offerte