| Spessore forca | 3 in 65 mm |
| Larghezza rebbio | 6 in 150 mm |
| Altezza | 33.1 in 840 mm |
| Larghezza | 84 in 2134 mm |
| Larghezza rebbio esterno - Distanziamento massimo | 87.3 in 2070 mm |
| Peso operativo | 2092 lb 949 kg |
Forche per pallet 1.524 mm (60") Fusion
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Spessore forca
- 3 in
- 65 mm
- Larghezza rebbio
- 6 in
- 150 mm
- Altezza
- 33.1 in
- 840 mm
Caratteristiche a colpo d'occhio
- La produttività aumenta quando la forca si adatta al pallet. I rebbi delle forche rispettano gli standard dell'International Trucking Association per i carichi su pallet, per cui la funzionalità è garantita.
- Massima efficienza per il carico e scarico di dumper, container e banchine di carico.
- Valore nominale per le capacità standard ITA.
- Possibilità di scegliere tra una larghezza massima e minima senza l'uso di attrezzi. Basta impostarle.
- I sei punti di blocco sono distanziati in modo uniforme, 6,3 pollici.
- È sufficiente scegliere la configurazione migliore: sono disponibili rebbi fissi da 60" o 72" per le diverse esigenze.
- Compatibili con qualsiasi caricatore con attacco Fusion. Basta collegarlo quando server e scollegarlo al termine del lavoro.
- Presso il vostro dealer Cat troverete tutto ciò che avete bisogno per le forche e la macchina.
- Parti e assistenza disponibili ovunque si trovi il vostro cantiere.
Caratteristiche tecniche di 1.524 mm (60") Fusion
Scopri il confronto tra 1.524 mm (60") Fusion e prodotti spesso oggetto di paragone.
Forche
1.524 mm (60") Fusion
Selezionato
- Spessore forca
- 3 in
- 65 mm
- Larghezza rebbio
- 6 in
- 150 mm
- Altezza
- 33.1 in
- 840 mm
Forche
1.220 mm (48 pollici)
- Altezza
- 39.8 in
- 1010 mm
- Larghezza
- 74.8 in
- 1900 mm
- Peso
- 1192.7 lb
- 541 kg
Forche
VCE 1.750 mm (69")
- Spessore forca
- 3 in
- 70 mm
- Larghezza rebbio
- 8 in
- 200 mm
- Altezza
- 48 in
- 1209 mm