2.738 mm (108 in)

Forche per tronchi 2.738 mm (108 in)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza delle forche
95 in
2420 mm
larghezza sul rebbio
90 in
2284 mm
Larghezza tra i rebbi
90 in
2284 mm

Caratteristiche tecniche di 2.738 mm (108 in)

Larghezza delle forche 95 in 2420 mm
larghezza sul rebbio 90 in 2284 mm
Larghezza tra i rebbi 90 in 2284 mm
Lunghezza della forca 108 in 2738 mm
Larghezza rebbio 12.4 in 314 mm
Altezza interna 75 in 1901 mm
Apertura della pinza 180 in 4570 mm
Parte terminale 68.9 ft² 6.4 m²
Peso 22921 lb 10397 kg

Scopri il confronto tra 2.738 mm (108 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Modello

Foto

Foto

Foto

Modello
Foto
Foto
Foto

Verifica le offerte correnti per  2.738 mm (108 in)

Visualizza più offerte