2.419 mm (96 in)

2.419 mm (96 in) Forche per tronchi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza delle forche
96 in
2419 mm
larghezza sul rebbio
96 in
2419 mm
Larghezza tra i rebbi
76 in
1936 mm

Caratteristiche tecniche di 2.419 mm (96 in)

Larghezza delle forche 96 in 2419 mm
larghezza sul rebbio 96 in 2419 mm
Larghezza tra i rebbi 76 in 1936 mm
Lunghezza della forca 65 in 1618 mm
Larghezza rebbio 9.5 in 241 mm
Altezza interna 58 in 1467 mm
Apertura della pinza 101 in 2554 mm
Parte terminale 22.6 ft² 2.1 m²
Peso 5160 lb 2340 kg

Scopri il confronto tra 2.419 mm (96 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Modello

Foto

Foto

Foto

Modello
Foto
Foto
Foto

Verifica le offerte correnti per  2.419 mm (96 in)

Visualizza più offerte