Descrizione generale
Ideale per impilare, trasportare e smistare cumuli di legname.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 6
| Larghezza | 84 in 2134 mm |
| Spaziatura rebbi - Larghezza massima | 82.1 in 2086 mm |
| Spaziatura rebbi - Larghezza minima | 60.9 in 1547 mm |
| Lunghezza della forca | 60 in 1524 mm |
| Larghezza rebbio | 6 in 152 mm |
| Apertura morsetto massima | 98.8 in 2510 mm |
| Apertura morsetto minima | 6 in 152 mm |
| Peso | 4627.5 lb 2099 kg |
| Tipo di interfaccia | Attacco Fusion™ Attacco Fusion™ |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Semiforche per segheria che caricano tronchi sfusi.
Semiforche per segheria che trasportano legname segato.