1.200 mm (47 in) Rebbio per forche per pallet

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza rebbio
4,0 in
100,0 mm
Spessore forca
2,36 in
60,0 mm

Caratteristiche tecniche di 1.200 mm (47 in)

Larghezza rebbio 4,0 in 100,0 mm
Spessore forca 2,36 in 60,0 mm

Scopri il confronto tra 1.200 mm (47 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!