Descrizione generale
Ideale per impilare, trasportare e smistare cumuli di legname.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 6
| Larghezza | 70 in 1778 mm |
| Spaziatura rebbi - Larghezza massima | 65.7 in 1670 mm |
| Spaziatura rebbi - Larghezza minima | 47.6 in 1210 mm |
| Lunghezza della forca | 54 in 1372 mm |
| Larghezza rebbio | 6 in 152 mm |
| Apertura morsetto massima | 98.8 in 2510 mm |
| Apertura morsetto minima | 6 in 152 mm |
| Peso | 4327.7 lb 1963 kg |
| Tipo di interfaccia | Attacco Fusion™ Attacco Fusion™ |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Semiforche per segheria che caricano tronchi sfusi.
Semiforche per segheria che trasportano legname segato.