Foto professionale
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Foto (7)

1.220 mm (48 pollici) Forche per pallet

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
48 in
1220 mm
Larghezza rebbio
4.9 in
125 mm
Altezza del rebbio
24 in
610 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Regolazione dei rebbi delle forche idrauliche

Regolazione dei rebbi delle forche idrauliche

È possibile regolare il posizionamento dei rebbi delle forche senza uscire dalla cabina e posizionare con precisione il carico senza ulteriori manovre della macchina.
Idraulica a lunga durata

Idraulica a lunga durata

Una valvola di controllo con dispositivo di sfiato viene utilizzata per regolare la pressione idraulica, garantendo una lunga durata all'idraulica delle forche.
Idraulica protetta

Idraulica protetta

La valvola e i tubi flessibili idraulici sono protetti dai danni grazie a una speciale protezione saldata progettata per impedire la caduta di materiale sul portaforche.
Design del cavalletto migliorato

Design del cavalletto migliorato

Il nuovo design del cavalletto assicura che il portaforche e i rebbi possano rimanere autonomamente in posizione verticale ed essere riposti in sicurezza.

Caratteristiche tecniche di 1.220 mm (48 pollici)

Lunghezza della forca 48 in 1220 mm
Larghezza rebbio 4.9 in 125 mm
Altezza del rebbio 24 in 610 mm
Spessore forca 2.4 in 60 mm
Peso del rebbio 208.1 lb 94.4 kg
Peso operativo 1192.7 lb 541 kg
Lunghezza totale 63.7 in 1619 mm
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT
Peso 1192.7 lb 541 kg
Altezza 39.8 in 1010 mm
Larghezza 74.8 in 1900 mm

Scopri il confronto tra 1.220 mm (48 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  1.220 mm (48 pollici)

Visualizza più offerte