Descrizione generale
I rebbi extra delle forche per pallet aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Specifiche chiave
I rebbi extra delle forche per pallet aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Lunghezza della forca | 60 in 1524 mm |
| Larghezza rebbio | 5.9 in 150 mm |
| Altezza del rebbio | 29.8 in 758 mm |
| Spessore forca | 2.4 in 60 mm |
| Peso del rebbio | 340.6 lb 154.5 kg |
| Lunghezza totale | 64 in 1625 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro