4,1 m3 (5,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
NOVITÀ

4,1 m3 (5,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato Benne per scarico elevato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
119.4 in
3032 mm
Altezza
68.3 in
1736 mm
Peso
4768.6 lb
2163 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Applicazione

Applicazione

Progettate con un'altezza di scarico maggiore per caricare i dumper in modo più agevole.
Deflettore detriti posteriore

Deflettore detriti posteriore

Devia il materiale dal telaio della benna, è facile da pulire e protegge da sporcizia e danni.
Protezione antiversamento integrata

Protezione antiversamento integrata

Gli angoli profilati deviano il flusso di materiale lontano dai perni incernierati, dai bracci di sollevamento, dai cilindri idraulici e dai sensori di inclinazione per proteggere la macchina dai danni. Segue la forma del cumulo di materiale creando una buona visibilità frontale in modo da evitare danni agli angoli durante lo scarico.
Tagliente monopezzo reversibile

Tagliente monopezzo reversibile

Protegge il tagliente base, fornendo rigidità e prolungando la durata della benna.
Cilindri laterali

Cilindri laterali

La posizione dei cilindri consente di ottenere un lungo pianale piatto che migliora le operazioni di riempimento e scarico della benna. I doppi cilindri idraulici nella struttura della benna sono protetti dai detriti.
Arresti di richiamo o scarico

Arresti di richiamo o scarico

Quattro arresti di scarico non metallici riducono i carichi per urti e proteggono i cilindri. Due arresti di scarico metallici impediscono il sovraccarico degli arresti di scarico non metallici e del cilindro.

Caratteristiche tecniche di 4,1 m3 (5,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Larghezza 119.4 in 3032 mm
Altezza 68.3 in 1736 mm
Peso 4768.6 lb 2163 kg
Lunghezza 75.5 in 1918 mm
Capacità 5.4 yd³ 4.1 m³
Spessore del tagliente base 1.6 in 40 mm
Spessore del tagliente 1.2 in 30 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Impianto idraulico richiesto 3ª valvola 3ª valvola

Scopri il confronto tra 4,1 m3 (5,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro