Benna per uso generale 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance

Benne per uso generale Benna per uso generale 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Blocco a perno verticale
Blocco a perno verticale
Larghezza
126 in
3201 mm
Peso
4665 lb
2116 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Serie Performance

Produttività migliorata grazie a un consumo ridotto del 7% di combustibile, a una ritenuta di materiale migliorata del 15% e a un tempo di scavo/riporto inferiore del 50%.
Cat

Potenza di scavo

Forza di strappo migliorata grazie al pavimento angolato
Cat

Prestazioni complessive

La scelta migliore per prestazioni ottimali nella maggior parte dei lavori di scavo, backload e costruzione.

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance

Interfaccia Blocco a perno verticale Blocco a perno verticale
Larghezza 126 in 3201 mm
Peso 4665 lb 2116 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale