2,3 m3 (3,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Benne a pianale piatto - Serie Performance 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
99.7 in
2532 mm
Altezza
53.1 in
1349 mm
Peso
2259.7 lb
1025 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Applicazione

Ideale per operazioni di trascinamento e livellamento. Il fattore di riempimento per le benne serie Performance può raggiungere il 115% della capacità specificata.
Cat

Design robusto

Ulteriori piastre di usura sulla superficie inferiore della benna migliorano la vita della benna se impiegata per materiali grossolani.
Cat

Tecnologia della serie Performance

Tecnologia della serie Performance - Le innovazioni nella progettazione della benna migliorano la capacità di carico, aumentano la produttività e consentono di abbattere i costi del combustibile.
Cat

Massimo utilizzo della macchina

La capacità della benna e le caratteristiche di carico sono abbinate alla capacità della macchina per assicurare il massimo in termini di utilizzo e produttività.

Caratteristiche tecniche di 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 99.7 in 2532 mm
Altezza 53.1 in 1349 mm
Peso 2259.7 lb 1025 kg
Lunghezza 57.9 in 1471 mm
Capacità 3 yd³ 2.3 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  2,3 m3 (3,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte