14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066 Roccia

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
190 in
4,824 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Larghezza della benna 190 in 4,824 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 22,855 lb 10,367 kg
Capacità 14.5 m³ 19 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
Densità nominale (sollevamento standard) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
Applicazione Roccia Roccia
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Visualizza più offerte