Benna per uso generale 3,6 m³ (4,75 yd³) serie Performance

Benne per uso generale Benna per uso generale 3,6 m³ (4,75 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Blocco a perno orizzontale
Blocco a perno orizzontale
Larghezza
123 in
3126 mm
Peso
4209 lb
1909 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Serie Performance

Produttività migliorata grazie a un consumo ridotto del 7% di combustibile, a una ritenuta di materiale migliorata del 15% e a un tempo di scavo/riporto inferiore del 50%.
Cat

Potenza di scavo

Forza di strappo migliorata grazie al pavimento angolato
Cat

Prestazioni complessive

La scelta migliore per prestazioni ottimali nella maggior parte dei lavori di scavo, backload e costruzione.

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 3,6 m³ (4,75 yd³) serie Performance

Interfaccia Blocco a perno orizzontale Blocco a perno orizzontale
Larghezza 123 in 3126 mm
Peso 4209 lb 1909 kg
Tipo parti di usura (G.E.T.) K90 K90
Numero di punte 8 8
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 3,6 m³ (4,75 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale

Verifica le offerte correnti per  Benna per uso generale 3,6 m³ (4,75 yd³) serie Performance

Visualizza più offerte