Benna per uso generale 4,4 m³ (5,75 yd³)

Benne per uso generale Benna per uso generale 4,4 m³ (5,75 yd³)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Blocco a perno verticale
Blocco a perno verticale
Larghezza
120 in
3040 mm
Peso
4136 lb
1876 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 4,4 m³ (5,75 yd³)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Potenza di scavo

Forza di strappo migliorata grazie al pavimento angolato
Cat

Prestazioni complessive

La scelta migliore per prestazioni ottimali nella maggior parte dei lavori di scavo, backload e costruzione.

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 4,4 m³ (5,75 yd³)

Interfaccia Blocco a perno verticale Blocco a perno verticale
Larghezza 120 in 3040 mm
Peso 4136 lb 1876 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No
Capacità nominale 5.75 yd³ 4.4 m³
Capacità 5.75 yd³ 4.4 m³

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 4,4 m³ (5,75 yd³) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale