15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554 Roccia

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
200 in
5,080 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Larghezza della benna 200 in 5,080 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 13,564 kg 29,904 lb
Capacità 15.3 m³ 20 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
Densità nominale (sollevamento standard) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Roccia Roccia

Scopri il confronto tra 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Visualizza più offerte