13 m³ (17 yd³) - 630-4952

13 m³ (17 yd³) - 630-4952 Roccia

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
190 in
4,824 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Larghezza della benna 190 in 4,824 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 21,720 lb 9,852 kg
Capacità 13 m³ 17 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Roccia Roccia

Scopri il confronto tra 13 m³ (17 yd³) - 630-4952 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  13 m³ (17 yd³) - 630-4952

Visualizza più offerte