Benna a fondo piatto 9,3 m³ (12,25 yd³)

Benna a fondo piatto 9,3 m³ (12,25 yd³) Benne a pianale piatto - Serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
158.2 in
4018 mm
Peso
8244 lb
3743 kg
Capacità
6.25 yd³
9.3 m³

Caratteristiche tecniche di Benna a fondo piatto 9,3 m³ (12,25 yd³)

Larghezza 158.2 in 4018 mm
Peso 8244 lb 3743 kg
Capacità 6.25 yd³ 9.3 m³

Scopri il confronto tra Benna a fondo piatto 9,3 m³ (12,25 yd³) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna a fondo piatto

Benna a fondo piatto

Verifica le offerte correnti per  Benna a fondo piatto 9,3 m³ (12,25 yd³)

Visualizza più offerte