24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Roccia 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
6,240 mm
246 in
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Descrizione generale

Benna LWL

Benna da roccia da 24,5 m³ (32 yd³) per pala gommata 995. Punte della benna disponibili: da carbone, ad abrasione estrema, ad abrasione elevata, ad abrasione elevata per materiale resistente all'abrasione, per impieghi gravosi, per penetrazione profonda. Per ulteriori informazioni su altre opzioni di protezione dall'usura, contattate il dealer Cat locale.

Caratteristiche tecniche di 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Larghezza della benna 6,240 mm 246 in
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 47,408 lb 21,504 kg
Capacità 32 yd³ 24.5 m³
Densità nominale (sollevamento elevato) 3540 lb/yd³ 2100 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 2100 kg/m³ 3540 lb/yd³
Applicazione Roccia Roccia
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Visualizza più offerte