Benna a fondo piatto 3,8 m³ (5,00 yd³) serie Performance

Benna a fondo piatto 3,8 m³ (5,00 yd³) serie Performance Benne a pianale piatto - Serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
114 in
2894 mm
Peso
3611 lb
1638 kg
Capacità
5.00 yd³
3.8 m³

Caratteristiche tecniche di Benna a fondo piatto 3,8 m³ (5,00 yd³) serie Performance

Larghezza 114 in 2894 mm
Peso 3611 lb 1638 kg
Capacità 5.00 yd³ 3.8 m³

Scopri il confronto tra Benna a fondo piatto 3,8 m³ (5,00 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna a fondo piatto

Benna a fondo piatto