Benna a fondo piatto 12,0 m³ (15,75 yd³)

Benne a pianale piatto - Serie Performance Benna a fondo piatto 12,0 m³ (15,75 yd³)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
164 in
4174 mm
Peso
4312 lb
4680 kg

Caratteristiche tecniche di Benna a fondo piatto 12,0 m³ (15,75 yd³)

Larghezza 164 in 4174 mm
Peso 4312 lb 4680 kg

Scopri il confronto tra Benna a fondo piatto 12,0 m³ (15,75 yd³) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna a fondo piatto

Benna a fondo piatto

Verifica le offerte correnti per  Benna a fondo piatto 12,0 m³ (15,75 yd³)

Visualizza più offerte