1,8 m3 (2,4 yd3), attacco ISO

Benne per livellamento 1,8 m3 (2,4 yd3), attacco ISO

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
102.4 in
2600 mm
Lunghezza
64.6 in
1640 mm
Altezza
38.3 in
972 mm

Descrizione generale

La benna con pianale lungo e piano è in grado di convogliare materiale, livellare o riempire.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Cat

Applicazione

Queste benne versatili possono essere destinate a vari impieghi, tra cui trascinamento all'indietro, rimozione neve, attività agricole e lavori che richiedono una buona visibilità sul tagliente della benna durante lo scarico e il reinterro di fossati.
Cat

Piastre laterali affilate ad angolo basso

Le piastre laterali affilate e ad angolo basso (tagliente laterale) assicura una forza di penetrazione elevata durante le operazioni di carico, oltre a una visibilità eccellente sul tagliente della benna.
Cat

Supporto rinforzato per benna con tagliente dritto

Forza di penetrazione massima, applicazioni di livellamento e trascinamento all'indietro ottimali.
Cat

Fondo della benna largo e piano

La piastra inferiore altamente resistente all'usura di 15 mm (0,6") è ottimale per il trascinamento all'indietro e ideale per impieghi gravosi.
Cat

Tubo di torsione per impieghi gravosi

Il tubo di torsione per impieghi gravosi assicura una stabilità ottimale e una maggiore durata della benna.
Cat

Sponda di protezione staccabile a richiesta

La sponda di protezione con attacco rapido consente di aumentare rapidamente la capacità della benna in caso di materiali leggeri (neve, pacciame e così via). Le scanalature nella sponda di protezione assicurano un'ottima visibilità sul tagliente. La sponda di protezione, inoltre, si adatta a tutte e tre le dimensioni della benna per livellamento.

Caratteristiche tecniche di 1,8 m3 (2,4 yd3), attacco ISO

Larghezza 102.4 in 2600 mm
Lunghezza 64.6 in 1640 mm
Altezza 38.3 in 972 mm
Peso 2131.9 lb 967 kg
Capacità 2.4 yd³ 1.8 m³

Scopri il confronto tra 1,8 m3 (2,4 yd3), attacco ISO e prodotti spesso oggetto di paragone.