Benna a fondo piatto 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance

Benne a pianale piatto - Serie Performance Benna a fondo piatto 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
114 in
2894 mm
Peso
3704 lb
1680 kg
Capacità
4.5 yd³
3.4 m³

Descrizione generale

Benna a fondo piatto 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna a fondo piatto 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance

Larghezza 114 in 2894 mm
Peso 3704 lb 1680 kg
Capacità 4.5 yd³ 3.4 m³

Scopri il confronto tra Benna a fondo piatto 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna a fondo piatto

Benna a fondo piatto