27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Roccia 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
246 in
6,240 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Larghezza della benna 246 in 6,240 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 50,257 lb 22,796 kg
Capacità 27.5 m³ 36 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Densità nominale (sollevamento standard) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Roccia Roccia

Scopri il confronto tra 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Visualizza più offerte