19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226 Roccia

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
246 in
6,240 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Larghezza della benna 246 in 6,240 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 43,407 lb 19,689 kg
Capacità 19.1 m³ 25 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Applicazione Roccia Roccia
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  19,1 m³ (25 yd³) - 624-1226

Visualizza più offerte