14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Roccia 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
5,080 mm
200 in
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Larghezza della benna 5,080 mm 200 in
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 29,291 lb 13,286 kg
Capacità 14.5 m³ 19 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 1949 kg/m³ 3285 lb/yd³
Densità nominale (sollevamento standard) 3600 lb/yd³ 2136 kg/m³
Applicazione Roccia Roccia
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Visualizza più offerte