13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Roccia 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
200 in
5,080 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Descrizione generale

Benna LWL

Benna da roccia da 13 m³ (17 yd³) per pala gommata 993. Punte della benna disponibili: da carbone, per impieghi generali, ad abrasione elevata, ad abrasione elevata per materiale resistente all'abrasione, per impieghi gravosi, per impieghi gravosi per materiale resistente all'abrasione, per penetrazione profonda. Per ulteriori informazioni su altre opzioni di protezione dall'usura, contattate il dealer Cat locale.

Caratteristiche tecniche di 13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Larghezza della benna 200 in 5,080 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 28,010 lb 12,705 kg
Capacità 13 m³ 17 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 3750 lb/yd³ 2225 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 2429 kg/m³ 4095 lb/yd³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Roccia Roccia

Scopri il confronto tra 13 m³ (17 yd³) - 636-2590 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  13 m³ (17 yd³) - 636-2590

Visualizza più offerte