21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Roccia 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
6,240 mm
246 in
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Larghezza della benna 6,240 mm 246 in
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 45,614 lb 20,690 kg
Capacità 28 yd³ 21.4 m³
Densità nominale (sollevamento elevato) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
Densità nominale (sollevamento standard) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
Applicazione Roccia Roccia
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Visualizza più offerte