Benna a fondo piatto 3,3 m³ (4,25 yd³) serie Performance

Benne a pianale piatto - Serie Performance Benna a fondo piatto 3,3 m³ (4,25 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
126 in
3193 mm
Peso
6047 lb
2743 kg
Capacità
6.75 yd³
5.2 m³

Caratteristiche tecniche di Benna a fondo piatto 3,3 m³ (4,25 yd³) serie Performance

Larghezza 126 in 3193 mm
Peso 6047 lb 2743 kg
Capacità 6.75 yd³ 5.2 m³

Scopri il confronto tra Benna a fondo piatto 3,3 m³ (4,25 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna a fondo piatto

Benna a fondo piatto

Verifica le offerte correnti per  Benna a fondo piatto 3,3 m³ (4,25 yd³) serie Performance

Visualizza più offerte