16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132 Roccia

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
4,824 mm
190 in
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Larghezza della benna 4,824 mm 190 in
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 10,889 kg 24,006 lb
Capacità 16.1 m³ 21 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 2143 lb/yd³ 1271 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 1440 kg/m³ 2428 lb/yd³
Applicazione Roccia Roccia
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Visualizza più offerte