11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951 Roccia

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
4,824 mm
190 in
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Larghezza della benna 4,824 mm 190 in
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 9,296 kg 20,494 lb
Capacità 15 yd³ 11.5 m³
Densità nominale (sollevamento elevato) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
Densità nominale (sollevamento standard) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Roccia Roccia

Scopri il confronto tra 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Visualizza più offerte