Benna a fondo piatto 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance

Benna a fondo piatto 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance Benne a pianale piatto - Serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
126 in
3193 mm
Peso
6016 lb
2729 kg
Capacità
6.25 yd³
4.8 m³

Caratteristiche tecniche di Benna a fondo piatto 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance

Larghezza 126 in 3193 mm
Peso 6016 lb 2729 kg
Capacità 6.25 yd³ 4.8 m³

Scopri il confronto tra Benna a fondo piatto 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna a fondo piatto

Benna a fondo piatto

Verifica le offerte correnti per  Benna a fondo piatto 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance

Visualizza più offerte