29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770 Benne da roccia per impieghi gravosi

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
254 in
6,448 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Larghezza della benna 254 in 6,448 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 61,271 lb 27,792 kg
Capacità 38 yd³ 29.1 m³
Densità nominale (sollevamento elevato) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Densità nominale (sollevamento standard) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Benne da roccia per impieghi gravosi Benne da roccia per impieghi gravosi

Scopri il confronto tra 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Visualizza più offerte