12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Roccia 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
4,824 mm
190 in
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Descrizione generale

Benna LWL

Benna da roccia da 12,2 m³ (16 yd³) per pala gommata 992. Punte della benna disponibili: da carbone, per impieghi generali, ad abrasione elevata, ad abrasione elevata per materiale resistente all'abrasione, per impieghi gravosi, per impieghi gravosi per materiale resistente all'abrasione, per penetrazione profonda. Per ulteriori informazioni su altre opzioni di protezione dall'usura, contattate il dealer Cat locale.

Caratteristiche tecniche di 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Larghezza della benna 4,824 mm 190 in
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 21,129 lb 9,584 kg
Capacità 12.2 m³ 16 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 3035 lb/yd³ 1801 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 2088 kg/m³ 3520 lb/yd³
Applicazione Roccia Roccia
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Visualizza più offerte