Descrizione generale
Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.
Specifiche chiave
Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Larghezza | 100 in 2539 mm |
| Altezza | 53.1 in 1350 mm |
| Peso | 2343.5 lb 1063 kg |
| Lunghezza | 58.4 in 1483 mm |
| Capacità | 3 yd³ 2.3 m³ |
| Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco Fusion™ Attacco Fusion™ |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro