22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231 Roccia

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
6,240 mm
246 in
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Larghezza della benna 6,240 mm 246 in
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 46,989 lb 21,314 kg
Capacità 30 yd³ 22.9 m³
Densità nominale (sollevamento elevato) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Applicazione Roccia Roccia
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Visualizza più offerte