14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Roccia 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
5,080 mm
200 in
Tipo di tagliente
A taglienti lanceolati
A taglienti lanceolati
Stile parte di usura (GET)
Non applicabile
Non applicabile

Caratteristiche tecniche di 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Larghezza della benna 5,080 mm 200 in
Tipo di tagliente A taglienti lanceolati A taglienti lanceolati
Stile parte di usura (GET) Non applicabile Non applicabile
Peso benna 13,914 kg 30,675 lb
Capacità 14.9 m³ 19.5 yd³
Densità nominale (sollevamento elevato) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
Densità nominale (sollevamento standard) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Roccia Roccia

Scopri il confronto tra 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Visualizza più offerte