Benna per uso generale 6,4 m³ (8,25 yd³) serie Performance

Benna per uso generale 6,4 m³ (8,25 yd³) serie Performance Benne per uso generale

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Imperniata
Imperniata
Larghezza
142 in
3608 mm
Peso
9500 lb
4309 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Serie Performance

Produttività migliorata grazie a un consumo ridotto del 7% di combustibile, a una ritenuta di materiale migliorata del 15% e a un tempo di scavo/riporto inferiore del 50%.
Cat

Potenza di scavo

Forza di strappo migliorata grazie al pavimento angolato
Cat

Prestazioni complessive

La scelta migliore per prestazioni ottimali nella maggior parte dei lavori di scavo, backload e costruzione.

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 6,4 m³ (8,25 yd³) serie Performance

Interfaccia Imperniata Imperniata
Larghezza 142 in 3608 mm
Peso 9500 lb 4309 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No)
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No
Capacità nominale 8.25 yd³ 6.4 m³
Capacità 8.25 yd³ 6.4 m³

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 6,4 m³ (8,25 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale

Verifica le offerte correnti per  Benna per uso generale 6,4 m³ (8,25 yd³) serie Performance

Visualizza più offerte