| Larghezza | 157 in 3986 mm |
| Leverismo benna | Imperniata Imperniata |
| Tipo parti di usura (G.E.T.) | K130 K130 |
| N. parti di usura | 7 7 |
| Peso | 16385 lb 7433 kg |
| Capacità | 8.3 yd³ 6.4 m³ |
6,4 m³ (8,3 yd³) serie Performance Da granito per impieghi gravosi
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Larghezza
- 157 in
- 3986 mm
- Leverismo benna
- Imperniata
- Imperniata
- Tipo parti di usura (G.E.T.)
- K130
- K130
Caratteristiche tecniche di 6,4 m³ (8,3 yd³) serie Performance
Scopri il confronto tra 6,4 m³ (8,3 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.
Benne - Pala
6,4 m³ (8,3 yd³) serie Performance
Selezionato
- Larghezza
- 157 in
- 3986 mm
- Leverismo benna
- Imperniata
- Imperniata
- Tipo parti di usura (G.E.T.)
- K130
- K130
Benne - Pala
13 m³ (17 yd³)
- Larghezza
- 203 in
- 5160 mm
- Leverismo benna
- Imperniata
- Imperniata
- Tipo parti di usura (G.E.T.)
- K170
- K170
Benne - Pala
8,6 m³ (11,25 yd³) serie Performance
- Larghezza
- 182 in
- 4634 mm
- Leverismo benna
- Imperniata
- Imperniata
- Tipo parti di usura (G.E.T.)
- K150
- K150