13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Roccia 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza della benna
4,824 mm
190 in
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Caratteristiche tecniche di 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Larghezza della benna 4,824 mm 190 in
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 10,126 kg 22,324 lb
Capacità 18 yd³ 13.8 m³
Densità nominale (sollevamento elevato) 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³
Densità nominale (sollevamento standard) 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³
Applicazione Roccia Roccia
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL

Verifica le offerte correnti per  13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Visualizza più offerte